Document downloaden () van 20

TIA32M40

Eaton Bussmann series Britse Standaard laagspanningszekering, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gM, 32M40

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series British Standard laagspanningszekering
Catalogusnummer
TIA32M40
EAN
5027590514248
UPC
051712392938
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
23 mm
Breedte van product
23 mm
Gewicht van product
57.7 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabrikant

Electrical data

Ampèrewaarde
40A
Voltage-classificatie
660 V
Type spanning
AC/DC
Uitschakelvermogen
80 kA
Klasse
Klasse gM

Compatible fuse holder

Geschikt voor
CM32F Camaster zekeringhouder
RS32 Red Spot zekeringhouder

Product specifications

Type zekering
TIA
Uitgerust met:
Aansluitvlaggen voor boutbevestiging
Bouw
BS88/A2

Productspecificatie exporteren