Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Discontinued
Energia de reserva (UPS)

Eaton BladeUPS

O BladeUPS da Eaton é um UPS trifásico, escalável e modular para ambientes de computação de alta densidade, incluindo aplicações de TI virtualizadas ou de Machine learning. O BladeUPS fornece 12 kW de energia eficiente e confiável em apenas 6U de espaço de rack, incluindo as baterias. Você pode expandir sua capacidade combinando módulos de 12 kW de forma escalonada para fornecer até 60 kW (N+1) a partir de um único compartimento de rack. Essa poderosa configuração proporciona densidade de potência maior em comparação as soluções modulares da concorrência, enquanto dissipa apenas um terço do calor. adicionar o bus bar do BladeUPS, você pode autoinstalar facilmente novas unidades paralelas para acompanhar as necessidades do seu data center. Embora seja possível projetar um BladeUPS a partir do zero, você também pode implantar rapidamente o sistema pré-montado BladeUPS da Eaton, que é uma solução pronta para uso e de fácil personalização, envio e instalação. O BladeUPS pode ser facilmente monitorado pela tela LCD iluminada com luz de fundo das unidades e por meio da Eaton Intelligence Platform.

Potência
12 a 60 kW
Tensão
Tensão de 208 e 400
Configuração
Montagem em rack

Descubra os principais benefícios do BladeUPS neste breve vídeo

Configuração paralela “plug-and-play”

É fácil expandir o BladeUPS sem ajuda da Eaton, com o UPS Intelligent System, o sistema detecta automaticamente os módulos conectados e se configura totalmente para operação em paralelo.

Suporte para data centers dinâmicos

O design modular e dimensionável permite que o BladeUPS acomode crescimento de 12 a 60 kW com sua arquitetura modular flexível.

Economize espaço no rack e na sala do servidor

Com o dobro da densidade de energia apresentada por outros UPSs no mercado, o BladeUPS ocupa uma área menor do que qualquer UPS da sua classe.

Descubra por que este data center mudou para o BladeUPS da Eaton.

IT Central Station reviews

"Antes dos produtos da Eaton, tínhamos equipamentos da APC. Os motivos pelos quais mudamos: capacidade em relação à área usada, preço e facilidade de expansão."

Matt Yorston, gerente de data center de uma consultoria 

Leia mais

Reduz em um terço a necessidade de ar condicionado

Com a dissipação de calor reduzida do BladeUPS, ele pode ficar perto de racks de equipamentos sem preocupações quanto aos pontos quentes, além de reduzir os custos gerais de resfriamento.
Especificações

Resumo do produto

POTÊNCIA

12 a 60 kW

TENSÃO

Modelos de 208 e 400 VCA

FREQUÊNCIA

50/60 Hz

TOPOLOGIA

Online dupla conversão

EFICIÊNCIA

Até 98%

CONFIGURAÇÃO

Montagem em rack

Características de entrada

TENSÃO NOMINAL

Modelos de 208 e 400 VCA

FAIXA DE FREQUÊNCIA

Modelos de 208 V: de 180 a 265 VCA

Modelos de 400 V: de 311 a 500 VCA

INTERVALO DE FREQUÊNCIA

50 ou 60 Hz ±5 Hz

DISTORÇÃO DA CORRENTE DE ENTRADA

<5% com cargas de TI 

(modo dupla conversão)

FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA

>0,99 com cargas de TI

(modo dupla conversão)

CORRENTE DE INRUSH

Dependente da carga, no modo de alta eficiência (HE);

100% em modo normal

CONFIGURAÇÃO DE ENTRADA

Trifásico, quatro fios + terra

BYPASS

Igual a entrada 

(Alimentação única)

COMPATIBILIDADE COM GERADORES

Sincronização rápida com geradores, retorno programável ao atraso da fonte CA

Características de saída

TENSÃO NOMINAL

Modelos 208 V: 180 a 225 VCA, Fase a Fase

Modelos 400 V: 180 a 240 VCA, Fase ao Neutro

CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA

Trifásico, quatro fios + terra

FREQUÊNCIA DE SAÍDA (NOMINAL)

Detecção automática de 50 a 60 Hz na inicialização

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

0,1 Hz em operação livre 

FATOR DE POTÊNCIA DA CARGA

Indutivo : 0,7

Capacitivo : 0,9

THDV – DISTORÇÃO TOTAL DA TENSÃO

<3% com cargas de TI (fontes de alimentação PFC)

<5% de fontes de alimentação não lineares ou não PFC

Baterias

TIPO DE BATERIA

VRLA-AGM

TENSÃO DO BANCO DE BATERIAS

240 VCC

TESTE DE BATERIA

Teste automático da bateria

Capacidade de agendamento remoto 

Teste manual da bateria a partir do visor frontal

TENSÃO DE CORTE DA BATERIA

Variável de 1,67 VPE para autonomia < 5 minutos até 1,75 VPE para autonomia > 90 minutos 

CONDIÇÃO DE BATERIA COM CARGA BAIXA

Anunciado com alarme

BATERIA ESTENDIDA

Até 4 módulos de baterias adicionais de 3U

Tempo de autonomia

50% DE CARGA
100% DE CARGA
BATERIA INTERNA
50% DE CARGA

12 kW: 13 minutos

100% DE CARGA

12 kW: 4,7 minutos

BATERIA ESTENDIDA
50% DE CARGA

12 kW: 76 minutos

100% DE CARGA

12 kW: 34 minutos

Dimensões

ALTURA
LARGURA
PROFUNDIDADE
UPS
ALTURA

267 mm (6U)

LARGURA

442 mm

PROFUNDIDADE

720 mm

EBM
ALTURA

132 mm (3U)

LARGURA

437 mm

PROFUNDIDADE

660 mm

Peso

PESO DO CHASSI SEM BATERIAS OU COMPONENTES ELETRÔNICOS

36 kg

PESO DO CHASSI COM BATERIAS E COMPONENTES ELETRÔNICOS

140 kg

PESO DO UPS SEM BATERIAS

61 kg

PESO DO UPS COM DOIS CONJUNTOS DE BATERIAS

140 kg

PESO DO EBM

77 kg

Características gerais

DISSIPAÇÃO DE CALOR (MODELO HE)

371 watts/1266 BTU/h a 100% de carga nominal (12 kW)

ARREFECIMENTO

Refrigerado por ventilador, temperatura monitorada por microprocessador

Entrada de ar frontal, exaustão traseira

RUÍDO AUDÍVEL, OPERAÇÃO NORMAL

<60 dBA a 1 metro

FAIXA DE OPERAÇÃO NORMAL ATÉ

1.000 metros (3.300 pés acima do nível do mar)

Comunicações e interface do usuário

COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE

UPS enviado com software IPM e IPP

PORTAS X-SLOT

Dois

DISPLAY LDC

Duas linhas de 20 caracteres

Quatro botões de interface de menu 

Quatro LEDS de status do No-break

VÁRIOS IDIOMAS

Padrão: inglês

20 idiomas disponíveis

ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Configuração automática de firmware pelo usuário

ENTRADAS DE CONTATO SECO

Duas, configuráveis pelo usuário

SAÍDAS DE CONTATO SECO

Uma, configurável pelo usuário

Serviço

INSTALAÇÃO

Rack 19”, fornecido pela Eaton ou cliente 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Serviço disponível pelo fabricante

MANUTENÇÃO CORRETIVA

Serviço disponível pelo fabricante

CAPACIDADE DE MANUTENÇÃO

Baterias substituíveis “a quente” (Hot-swap) 

Módulos eletrônicos e no-break substituíveis “a quente” (Hot-swap)

Bypass interno de manutenção 

Firmaware autoconfigurável 

Firmware atualizável

Recarga da Bateria

Certificações

SEGURANÇA

Modelos 208 V: UL1778, cUL

Modelos 400 V: CE, EN 62040-1, EN 60950-1: 2006, cULus

EMI/EMC

Modelos 208 V: FCC Parte 15 Classe A

EN 62040-2: 2006

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS

208V ANSI C62.41, Cat B-3 EN 62000-4-5

CLASSIFICAÇÕES ADICIONAIS

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8

MATERIAIS PERIGOSOS (ROHS)

Derivativa UE 2002/95/EC Categorias 3 (4 de 5)

Garantia

PADRÃO

12 meses de garantia 

REPARO EM GARANTIA

De acordo com a  política de Garantia da Eaton

A Eaton oferece inicialização, garantia e serviços adicionais para o BladeUPS

Links para download
X
Download Close