Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Unidades de distribuição de energia para equipamentos de TI

PDU de rack com medição de saída da Eaton

As PDUs de rack com medição de saída permitem medir o consumo de energia no nível da tomada, obter a eficácia do uso de energia (PUE) de nível 3 e realizar a cobrança precisa do departamento e do cliente. Os modelos com medição de saída 0U da Eaton são a solução perfeita para qualquer pessoa que precise das vantagens do monitoramento de nível de tomada sem precisar controlar tomadas individuais. Monitore e meça fatores críticos da qualidade de energia, como tensão, corrente e consumo de energia, com uma PDU com medição de saída.

Confira a PDU de rack com medição de saída da Eaton

Montagem flexível

Ofertas para espaços físicos de 0U, 1U, 2U
Botões de montagem sem ferramentas
Montagem lateral opcional
Pés de fixação

Evite tempo de inatividade dispendioso

Remova o medidor com o equipamento ligado sem interromper o fornecimento de energia para o equipamento de TI.

Organize a demanda com facilidade

As seções de saída codificadas por cores combinam disjuntores para fácil identificação, evitando o desequilíbrio por demanda de carga

Reduza os custos de rede

Conecte até oito PDUs usando o mesmo endereço IP.

Evitar desconexões acidentais

Plugues seguros com travas de tomada

Meça o uso de energia com precisão

Identifique o consumo exato de energia com precisão de ±1%.

Encontre a PDU de rack certa para suas necessidades de TI

PDUs básicas, com medição de entrada, com medição de saída ou gerenciadas, também conhecidas como PDUs chaveadas, além de vários outros recursos importantes.
Especificações

Encontre a PDU de rack certa para suas necessidades de TI

PDUs básicas, com medição de entrada, com medição de saída ou gerenciadas, também conhecidas como PDUs chaveadas, além de vários outros recursos importantes.

Links para download
X
Download Close

Saiba mais sobre a tecnologia na plataforma ePDU G3 da Eaton