As PDUs de rack com medição de entrada da Eaton oferecem recursos de monitoramento remoto e fornecem acesso aos seus dados de energia sempre que você quiser, onde quer que você esteja. Você também pode monitorar seus equipamentos essenciais dentro de cada seção de entrada codificada por cores a partir de uma única interface e alcançar 1% de precisão de consumo de energia. Com todos os recursos da PDU básica, as PDUs montadas em rack com medição de entrada 0U, 1U e 2U oferecem a capacidade de reduzir os custos de infraestrutura por suportar até oito PDUs, ligadas em cadeia para compartilhar a mesma conexão de rede e um único endereço de IP. A PDU com medição de entrada também simplifica o balanceamento de cargas e ajuda a evitar sobrecargas.
A sonda de monitoramento ambiental (EMP) Gen 2 da Eaton inclui monitoramento de temperatura, umidade e contato seco para PDUs de rack, bem como a capacidade de encadeá-las em série (até 3 por host).
Sonda de monitoramento ambiental geração 2 da Eaton
PDU de rack de alta densidade Eaton
PDU de rack gerenciada da Eaton
PDU de rack com medição de saída da Eaton
Eaton Intelligent Power Manager