Os blocos terminais de tiras de barreira A3, LP3 e CB3 da Eaton são blocos de terminais padrão de estilo norte-americano compactos com área posterior fechada, com espaçamento central de 11,10 mm (0,437”). Estão disponíveis com 2 a 28 polos e certificados pelo UL/CSA, em conformidade com IEC e certificados pela CE.
| Classificação | A3: 30 A, 600 V; LP3: 30 A, 150 V; CB3: 30 A, 600 V | |
| Espaçamento central | 11,10 mm (0,437” ou 7/16”) | |
| Faixa do fio | Fio de cobre n° 12-22 AWG | |
| Tamanho do parafuso | Parafusos tipo Phillips galvanizados n° 6-32. | |
| Classificação de torque | 1 Nm | |
| Base | Afastamentos padrão para fácil lavagem do fluxo. | |
| Distância entre barreiras | 8,1 mm (0,32”) | |
| Diâmetro recomendado do furo PCB | 1,93 mm (0,076”) | |
| Temperatura de operação | +105 °C (+221 °F) máximo, -40 °C (-40 °F) mínimo | |
| Material moldado | Termoplástico preto com classificação UL 94V0 | |
| Tensão de ruptura | 3.500 V (A3 e LP3); 8200 V (CB3) | |
| Informações de agência | Registro UL E62622, CSA 47235; Conformidade com IEC, Certificado CE | |