Os blocos terminais da tira de barreira A38 e B38 da Eaton são blocos terminais padrão para alta corrente de estilo norte-americano, com espaçamento central de 11,10 mm (0,437”). Estão disponíveis com 2 até 16 polos e certificados pelo UL/CSA e certificados pela CE.
| Classificação | A38: 30 A, 600 V; B38: 50 A, 300 V |
| Espaçamento central | 11,10 mm (0,437”) |
| Faixa do fio | A38: Fio de cobre n°10-22 AWG; B38: N° 8-16 AWG |
| Tamanho do parafuso | N° 8-32 de aço galvanizado |
| Classificação de torque | A38: 1 Nm; B38: 1,7 Nm para n° 8, 1 Nm para n° 6 |
| Base | Apenas A38: Afastamentos padrão para fácil lavagem do fluxo |
| Distância entre barreiras | 9,60 mm (0,378”) |
| Diâmetro recomendado do furo PCB | (A38): 1,93 mm (0,076”) |
| Temperatura de operação | +105 °C (+221 °F) máximo a -40 °C (-40 °F) mínimo |
| Material moldado | Termoplástico preto com classificação UL 94V0 |
| Tensão de ruptura | 5000 V |
| Informações de agência | Registro UL E62622, Registro CSA 47235; Certificado pela CE |