Links rápidos
Os fusíveis de ação rápida e baixa capacidade de ruptura GDB da Eaton, com ponteira de 5 mm x 20 mm são projetados de acordo com a norma IEC 60127-2 para proteção contra sobrecorrente de circuitos eletrônicos. Encomende no formato de fusível de cartucho e instale em um porta-fusível, bloco ou clipe de fusível da série Bussmann, ou compre com terminais axiais disponíveis para instalação em furos passantes.
Porta-fusível PCB H15
Porta-fusível HTB para montagem em painel
HTC-15M PCB fuse block
Porta-fusível HHT em linha