Baixar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Indutor HCM1A

A linha de produtos HCM1A da Eaton representa os avanços mais recentes em indutores de pó prensado para aplicações automotivas. A linha de produtos HCM1A apresenta um desempenho superior sob condições severas de ambiente e com correntes nominais de até 100 A. A linha de produtos HCM1A é compatível com AEC-Q200 para garantir desempenho elétrico e mecânico de classe automotiva, especificamente em altas temperaturas de operação. Sua construção moldada robusta proporciona uma excelente dissipação de calor e baixa IEM. O produto HCM1A possui uma temperatura de operação máxima de +155 °C.

Com uma variedade de tamanhos diferentes de encapsulamento SMT de 5 mm e 17 mm e valores de indutância de até 100 uH, o HCM1A é ideal para uma ampla faixa de aplicações automotivas em qualquer lugar do veículo. O HCM1A é convenientemente embalado em fita e rolo de acordo com normas EIA.

 

Alta capacidade de condução de corrente
Compatível com a norma AEC-Q200
Fabricações sinterizadas com baixa IEM

Indutores de alta densidade de potência e alta temperatura para iluminação LED automotiva

A Eaton permite o fornecimento eficiente de energia para sistemas eletrônicos automotivos de entretenimento e telemática

Sistemas de entretenimento e telemática são alguns dos principais recursos desejados na interface central de um automóvel. Isso permite que os motoristas conversem sem o uso das mãos, com conectividade Bluetooth, recebam orientação via GPS, assistam a filmes, ouçam música e recebam notificações de diagnóstico e manutenção do veículo.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco

Especificações

Links para download
X
Download Close