Baixar documento () de 20
Magnetics (inductors & transformers)

Indutor HCM

A linha de produtos HCM da Eaton usa processo de fabricação sinterizado, fornecendo um indutor robusto, de baixa IEM e alta corrente, ideal para aplicações em computação e servidores. O produto HCM apresenta alta corrente, baixa IEM e desempenho superior com capacidades de corrente de até 118 A. O indutor HCM fornece uma transição gradual de temperatura, excelente dissipação de calor e baixa IEM. O produto HCM possui temperatura de operação máxima de +125 °C.

Com uma ampla variedade de tamanhos de encapsulamento SMT de 5 mm até 17 mm e valores de indutância de até 68 uH, o indutor HCM é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo módulo regulador de tensão (VRM), reguladores multifásicos, módulos de Ponto de Carga, VRMs e EVRDs para desktop e servidor, equipamentos de estação base, reguladores para notebook e laptop e sistemas de energia de bateria.

Alta capacidade de condução de corrente
DisponíveIS em vários tamanhos, perfis e valores de indutância
Fabricação sinterizada, baixo IEM

Os produtos magnéticos de potência da Eaton garantem blindagem IEM para controle de processo industrial

A automação industrial refere-se ao uso de sistemas de controle de processo, como microcontroladores, robôs, sistemas IoT e outros para lidar com várias operações industriais. Os objetivos principais são aumentar a produção e a eficiência dos processos, minimizando erros devido ao envolvimento humano.

Os indutores de potência da Eaton impedem a entrada de ruído em sistemas de controle de processos industriais

Para um controle de processo confiável e eficiente em aplicações industriais, é essencial ter uma blindagem dos circuitos de controle contra a entrada de ruído elétrico. Interferência eletromagnética (IEM) ou "ruído elétrico" é uma forma de perturbação que pode afetar negativamente a eficiência do sistema.

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco

Especificações

Links para download
X
Download Close