Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Supercapacitor PM

A linha de supercapacitores PM da Eaton integra duas células da linha M com gerenciamento passivo de tensão para reduzir a quantidade de peças e simplificar projetos. Usados normalmente em pequenos sistemas que funcionam de 1,0 até 5,0 volts.

Especificações técnicas

Ficha de dados do supercapacitor PM

Fácil de montar, peça única para sistemas de 3 V até 5 V
Bom desempenho em baixa temperatura
Gerenciamento de células integrado

Ajuda de produto do supercapacitor PM

Os supercapacitores fornecem potência para suporte a bateria, e aplicações de corrente de manutenção e de pulso
Especificações

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco
Links para download
X
Download Close