Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Supercapacitor PTV

Os supercapacitores PTV da Eaton fornecem capacitância ultra-alta e potência de alta densidade com ESR ultrabaixa para uma série de aplicações industriais. Compreendendo duas células da família TV com gerenciamento de tensão passiva da Eaton, eles reduzem a contagem de células e simplificam os projetos. Em aplicações industriais, os supercapacitores PTV são uma excelente fonte de backup, pulso e energia híbrida.

Os supercapacitores PTV suportam centenas de milhares de ciclos de carga/descarga com vida útil operacional de até 20 anos. As células são sem necessidade de manutenção, sem risco de descontrole térmico. Cada célula EDLC oferece 6,0 V (5,0 V a +85° C) de tensão de trabalho com temperaturas de operação de -40° C a +85° C, atendendo aos requisitos de tensão e temperatura mais elevados de aplicações industriais. Os supercapacitores PTV podem ser utilizados como sistemas de armazenamento de energia independentes ou combinados com baterias secundárias para otimizar a vida útil, o tempo de funcionamento e o custo.

Os supercapacitores da Eaton fornecem proteção contra blecaute em circuitos de controle de processo embarcados e industriais

Os supercapacitores PTV são soluções acessíveis para proteção contra blecaute no nível da placa em sistemas de controle de processo embarcados e industriais. Os supercapacitores da Eaton fornecem backup, pulso e energia híbrida (quando conectados a uma bateria) para uma série de aplicações em sistemas de controle de processo industrial, eletrônica automotiva e medidores inteligentes de utilidades.
Especificações

Especificações

Links para download
X
Download Close