Matrix CGLine+ é uma luminária de sinalização de rota de fuga adaptativa que permite o ajuste em tempo real das rotas de saída de acordo com a natureza e a localização de um perigo. Matrix CGLine+ pode ajustar a direção da seta exibida, com o objetivo de melhorar a velocidade e a segurança das evacuações de emergência em edifícios comerciais.
A luminária pode funcionar por uma duração de 1 hora e 3 horas. Ela está disponível com IP42 e IP65 para ser usada em condições internas normais e também em áreas com um nível mais alto de sujeira e umidade.
A função completa da Matrix é usada em combinação com o sistema AE CGLine+. O uso de LEDs e componentes de longa vida útil, dispositivos automáticos de teste e monitoramento (CGLine+) reduz significativamente os custos de operação e manutenção da instalação.
A sinalização de fuga Matrix CGLine+ pode exibir uma seta em qualquer uma das quatro direções diferentes. Ela também tem a capacidade adicional de rolar de um lado para o outro, aumentando seu impacto visual entre a população em geral e ajudando a alertar pessoas com deficiências auditivas.
Se o pior acontecer e uma rota em particular tiver se fechada, bloqueada ou apresentar perigo, também pode exibir uma cruz vermelha. Isso faz dela uma ferramenta poderosa quando as medidas de contenção são a opção mais segura. Em uma emergência assim, isso não só levará os ocupantes a um local seguro como também os manterá lá.
O sistema inovador pode combinar as luminárias padrão CGLine+ e as luminárias com função de maior visibilidade ou uma solução flexível com um visor alterável como o Matrix CGLine+.
| Código do pedido | Descrição |
| 40071777002 | Matrix 1-3h/D CGLine+ IP42 |
| 40071777003 | Matrix 1-3h/D CGLine+ IP65 |
| Código do pedido | Descrição |
| 40071777991 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 10 entradas |
| 40071777992 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 20 entradas |
| 40071777993 | Sistema AE CGLine+, 3h de reserva, 30 entradas |
| 40071777994 | Sistema AE/IA CGLine+, 10 entradas, sem alimentação de reserva |
| 40071777996 | Sistema AE CGLine+, kit de acessórios para entrada de cabos pela parte superior |
| 40071361178 | Software CGLine+ para PC em CD-ROM |
| Método de montagem: | Superfície de parede montada |
| Fonte de luz: | O LED não é intercambiável |
| Material do invólucro: | Policarbonato |
| Cor do invólucro: | Branca |
| Tensão de alimentação nominal, frequência: | 230 V AC, 50/60Hz |
| Classe de proteção: | II |
| Grau de proteção (IP): | IP42 | IP65 |
| Duração: | 1-3h configurável |
| Fluxo luminoso em operação de emergência: | N/A |
| Distância de visualização: | 20 m |
| Grau de resistência ao impacto (IK): | IK07 |
| Operação: | Mantido (M) |
| Sistema de testes: | Teste automático | CGLine+ |
| Tipo de luminária: | Luminária de sinalização de saída adaptativa |