Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Controlador de dispositivo convencional de 4 vias UL para sistemas de incêndio endereçáveis

A unidade controladora de sirene de 4 vias é uma interface conectada por ciclo, permitindo que a instalação alimente e controle quatro circuitos de sirene convencionais independentes em sistemas de alarme de incêndio endereçáveis.

Isso simplifica muito a instalação em aplicações em que são necessários sirenes ou sinalizadores especiais, evitando a necessidade de conectá-los diretamente ao painel de controle endereçável. 

Usando um único endereço, cada circuito ainda pode ser controlado independentemente de acordo com a programação de causa e efeito necessária.

Confiável
Maior integridade do sistema
Eficiente
4 saídas de circuitos de sirenes separadas
Instalação simples
Não é necessário endereçamento físico

Integre em seu sistema de alarmes de incêndio endereçável existente

A unidade controladora da sirene de 4 vias da Eaton é predominantemente projetada para ser integrada em seu sistema de alarmes de incêndio endereçável da Eaton existente. 

A unidade é ideal para uso quando os edifícios são expandidos e quando os usuários precisam expandir seus sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis. Perfeito para uso em escolas, escritórios e complexos de apartamentos.

Descubra a variedade de dispositivos convencionais líderes de mercado da Eaton

Não apenas flexível para extensões, a unidade controladora também é uma escolha óbvia para quando são necessários dispositivos com um consumo de alta corrente ou onde os circuitos de sirenes convencionais estão em um local remoto longe do painel de controle. Ao mesmo tempo em que permite o uso da ampla gama de dispositivos convencionais da Eaton, incluindo VADs certificados pela EN54-23, sinalizadores, placas, retentores de porta, sinos, sirenes e sinais de saída de emergência.

Mantenha a eficiência com controle de saída independente

As saídas do controlador de 4 vias são controladas independentemente, o que significa que os atrasos com 1 circuito não afetarão os demais circuitos. Não há necessidade de que a unidade conecte sirenes convencionais de volta ao painel de controle. Em vez disso, os sinalizadores e lâmpadas podem ser conectados diretamente à interface, economizando tempo e custos de instalação.

Garantindo um desempenho consistente com uma bateria reserva integrada

A unidade é projetada para continuar a fornecer um desempenho impressionante, mesmo sob condições de falha da rede elétrica, com uma bateria de reserva incorporada para manter a funcionalidade.

              Descubra a variedade de dispositivos convencionais líderes de mercado da Eaton

Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Unidade controladora da sirene de 4 vias CSC354CPR

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Padrões:  CE CPR - EN54-2, EN54-4, EN54:17
Unidade da fonte de alimentação
Tensão de operação:  230 Vac
Corrente: 0,5 A
Frequência:  50 Hz
Saída: 18,5V - 29,5V
Ciclo  
Tensão de operação:  24 Vdc
Corrente de repouso:  310 μA
Corrente em alarme: 6 mA
Circuitos da sirene (4 de)  
Tensão de operação:  24 V
Carga por canal: 0,8 A
Corrente em alarme:  1,6 A
Resistor de fim de linha:  200Ω + diodo
Isolamento contra curto-circuito
Resistência total do ciclo: 50 Ω
Resistência de falha paralela:  200 Ω
Corrente contínua permitida por meio do isolador (Ic máx.:   700 mA
Resistência do isolador em estado fechado (Zc máx.): 0,26 Ω
Corrente de fuga em curto direto (IL máx.): 15 mA
Tensão em que o isolador muda de aberto para fechado (Vsc Mín. e Máx.): 3,8 V - 11 V
Tensão em que o isolador muda de fechado para aberto (Vso Min e Max): 3,8 V - 11 V
Corrente de comutação máxima (Is máx.): 1,5 A
Meio-ambiente  
Temperatura de operação: -5 °C até +45 °C
Umidade (sem condensação): 0 a 95% de umidade relativa
Construção  
física: PC / ABS / Aço
Dimensões (AxLxP) 300 mm x 300 mm x 74 mm
Peso: 5,4 kg
Proteção de entrada: IP30
Compatibilidade  
Adequado para uso com:  Sistemas de incêndio endereçáveis analógicos Eaton (protocolo da série 800 PR20007-400)  
Links para download
X
Download Close