Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Micro interfaces UL para sistemas de incêndio endereçáveis

A linha de micro interfaces homologadas pela UL da Eaton permite a conexão de sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis a aplicações de incêndio e não incêndio, como circuitos de controle AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), circuitos de desligamento de fábrica e sistemas de sprinklers.

A linha também inclui o micro modulo de zona, micro modulo de entrada com único canal e micro dispositivo de saída de um único canal. Todas as unidades são interfaces programáveis e incorporam isoladores de curto-circuitos.

A linha oferece suporte à instalação e integração da linha de painéis de controle de alarmes de incêndio endereçáveis UL da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. 

Plug-and-play
Instalação simples
Compatível
Usadas com sistemas endereçáveis da Eaton
Design inovador
Tamanho pequeno

Adapte seu sistema de incêndio para atender às necessidades do projeto

Uma ampla gama de interfaces está disponível para suportar a gama de painéis de controle de sistema de incêndio homologada pela UL da Eaton, fornecendo soluções para a maioria dos requisitos de projeto. Isso inclui interfaces para extensão e renovação do sistema, e aquelas para incorporar em equipamentos externos, como geradores e AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). A série ajudará você a adaptar seu sistema de incêndio às suas necessidades exatas.

Tamanho pequeno e design inteligente

A linha de microinterfaces de sistema de incêndio da Eaton combina tamanho compacto com facilidade de instalação. Dispensando o endereçamento difícil, as unidades são pequenas o suficiente para se conectarem através de um cabo à prova de fogo de fio único de até 2,5 mm².

Unidade de monitoramento de zona

Eaton ULMIU872 UL listed zone unit module for addressable fire alarm systems

ULMIU872

A unidade de monitoramento de zona aceita uma zona de até 20 detectores convencionais Eaton em um painel de controle endereçável e conta com monitoramento de fim da linha ativo. Ele operará com qualquer detector convencional UL da Eaton em configuração com a base convencional UL (CB2E).

Aplicações

  • Expanda sistemas existentes após uma extensão
  • Atua como um adaptador endereçável para tornar dispositivos convencionais compatíveis com sistemas endereçáveis

Unidade de saída de canal único

ULMCOM, ULMCOM-S

A unidade de saída de canal único é adequada para a comutação de baixa tensão (24 Vdc a 1A no máximo) por meio de um conjunto de contatos de relé sem travamento e não requer um isolador de curto-circuitos externo.
 

Aplicações

  • Circuitos de controle AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado)
  • Circuitos de controle de desligamento de fábrica
  • Fechamento da porta corta-fogo

Unidade de entrada de canal único

Eaton ULMCIM UL listed input module for addressable fire alarm systems

ULMCIM

A unidade de entrada de canal único pode aceitar até 200 unidades por circuito e pode ser usada para uma variedade de aplicações. A programação é feita facilmente com o software Site Installer da Eaton como entrada técnica/entrada não incêndio.


Aplicações

  • Monitoramento de um conjunto de contatos normalmente abertos e livres de tensão, como interruptores de fluxo do sistema de sprinklers, sinais auxiliares de incêndio/falha do painel 
  • Sinais de entrada sem incêndio, como contatos abertos da válvula de fluxo, partida do gerador e fechamento da porta corta-fogo.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local

Especificações

Código do produto

Unidade de saída de canal único micro (reconhecida como unidade de saída) ULMCOM 400015FIRE-0058X
Unidade de saída de canal único micro (reconhecida como sirene) ULMCOM-S 400016FIRE-0061X
Micro módulo de entrada com único canal (reconhecida como unidade de entrada) ULMCIM 400013FIRE-0049X
Micro módulo de entrada com único canal (reconhecida como acionador manual) ULMCIM-C 400014FIRE-0055X
Micro módulo de zona ULMIU872 400025FIRE-0052X
Unidade da caixa do micro módulo (caixa vazia) ULBU ULBU

Especificações técnicas

Código:  ULMCOM, ULMCOM-S ULMCIM, ULMCIM-C ULMIU872 
Descrição:  Unidades de saída de canal único Unidades de entrada de canal único Micro módulo de zona 
Padrões:  9ª edição do UL864
Circuito da linha de sinalização (Estilo 7, Classe A, Supervisionado, Energia Limitada)
Corrente:  0,322 mA (máx.) 332 μA 4,9 mA - 5,0 mA 
Tensão de operação: - 24 Vdc 24 Vdc 
Impedância de linha: - - 50 Ω 
Relé de saída (supervisão programável)
Tensão de comutação:  24 Vdc até 30 Vdc - -
Classificação do contato:  1 A resistivo, pf=1 (máx.) - -
Impedância máx. da linha:  16 Ω - -
Fator de potência:  1 - -
Entrada (circuito de iniciação classe B, estilo C, supervisionado, potência limitada)
Tensão:  - 8,4 Vpp (pulsado a cada 1 segundo) -
Corrente:  - 1,2 mA  -
Resistência do gatilho:  - 5,6 kΩ -
Resistor de fim de linha:   - 22 kΩ -
Impedância de linha 1: - 6 (máx.) -
Zona do detector, classe B, estilo C, supervisionada, potência limitada 
Tensão:  - - 21 a 26 Vdc 
Contato: - - 17 - 40 mA
Impedância de linha: - - 2,5 Ω 
Resistor de fim de linha:  - - 5,6 KΩ 
Acionador de entrada de incêndio:  - - 680 KΩ 
Meio-ambiente
Temperatura de operação: 0 °C a 49 °C
Umidade (sem condensação):  0 até 93% de umidade relativa
Construção      
Dimensões (AxLxP):  65 mm x 35 mm x 18,5 mm
Peso:  0,05 kg
Proteção de entrada:  IP40
Compatibilidade: Adequado para uso com sistemas de incêndio Eaton UL
Links para download
X
Download Close