Links rápidos
Exija mais velocidade e torque
O inversor de frequência variável avançado PowerXL DA1 é ideal para aplicações exigentes que são dependentes de velocidade e torque. A família de produtos PowerXL da Eaton oferece desempenho excepcional em termos de controle e modularidade de motor. Com o filtro EMC, o transistor de frenagem integrados e os protocolos Modbus RTU e CANopen na placa, o DA1 está pronto para uso assim que sai da caixa para uma variedade de aplicações. Ajustes específicos do cliente são possibilitados pelo editor de bloco de função integrado, o que permite a máxima flexibilidade.
Modularidade sofisticada, desempenho avançado
Os recursos básicos dos inversores de frequência variável DA1 permitem que os usuários comecem imediatamente em uma ampla variedade de aplicações. Por exemplo, eles vêm com um filtro EMC e um transistor de frenagem integrados, assim como protocolos Modbus RTU e CANopen na placa.
Combine the increased protection of the PowerXL DA1 variable frequency drive with the following.
Variable frequency drives
PowerXL DG1 variable frequency drive
Circuit breakers
Power Defense molded case circuit breaker
Variable frequency drives
PowerXL DC1 variable frequency drive