Links rápidos
Tamanho compacto. Grande impacto.
O contatores IEC XT são potentes, eficientes e versáteis e podem ser combinados com a nossa gama completa de relés de sobrecarga eletrônicos e bimetálicos. Esses dispositivos DC se destacam devido ao consumo de energia reduzido, o que garante a eles mais eficiência energética e reduz o tamanho das fontes de alimentação. Os contatores IEC XT são adequados para uso global e abrangem todo o intervalo de saída, de relés mini contatores (até 7 A) a contatores a vácuo (até 3.180 A).
“A Grossi Electric aprendeu muito com a abordagem inovadora de expertise, suporte e design colaborativo da Eaton”, concluiu Mike Grossi. “A Eaton é agora um parceiro essencial na evolução contínua e nos planos de crescimento de longo prazo da nossa empresa.”
Veja como os contatores IEC XT da Eaton e outros produtos de controle simplificam processos e permitem que a Grossi Electricum crie um design de painel limpo e acessível.
Combine the increased protection of the XTC IEC contactors with the following.
Human Machine Interface (HMIs)
XV300 HMI-PLC
Pushbuttons and signal towers
M22 and M30 modular pushbuttons
Pushbuttons and signal towers
SL4/SL7 signal towers
Quatro é o número máximo de itens na ferramenta de comparação.
Sua pesquisa "" não correspondeu com nenhum documento ou produto.
Copiado para a área de transferência
São necessários no mínimo dois itens para usar a ferramenta de comparação.
Sorry, we can't get that information right now.