O amplo portfólio de disjuntores em caixa moldada (MCCB) da Eaton oferece segurança e confiabilidade em todo o mundo em vários setores.
Nossos MCCBs oferecem proteção de circuito incomparável em aplicações de energia alternativa, comerciais, industriais, militares e de mineração, protegendo os condutores contra sobrecargas e curtos-circuitos.
Os disjuntores são usados em quadros de energia, quadros de distribuição, centros de controle de motor, painéis de controle, partidas combinadas, gabinetes individuais e unidades de conexão de dutos de barramento. Escolha entre uma seleção de MCCBs da Eaton que variam de 10 a 3.000 A.
(PDF 16 MB)
Volume 4, Tab 2: This is the catalog describing Power Defense, Series G, Series C, specialty breakers and handle mechanisms.
A Eaton oferece o mais abrangente portfólio de MCCBs.
Projetado para OEMs elétricos e de máquinas, atendendo a uma ampla gama de indústrias e aplicações, esses projetos comprovados incorporam o que há de mais moderno em inovação e confiabilidade, o que tem sido nossa marca desde o advento do disjuntor na década de 1920.
Veja nosso portfólio MCCBs abaixo.
Disjuntor em caixa moldada Power Defense
O Disjuntor em caixa moldada Power Defense é globalmente classificado e ocupa pouco espaço. Ele oferece módulos de disparo eletrônico em comunicação e a capacidade de gerar os dados para ajudá-lo a otimizar o desempenho de suas instalações.
Classificação de corrente: 15 A - 2.500 A
Polos: único, dois, três, quatro (0% N, 60% N, 100% N)
Tensão nominal: 240 VCA, 415 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 525 VCA, 600 VCA, 690 VCA, 125 VCC, 250 VCC
Disjuntores em caixa moldada da série C
O disjuntor da série C foi originalmente lançado na década de 1980 e é amplamente utilizado nos painéis de eletricidade, quadros de distribuição, centros de controle de motores e aplicações de barramento blindado da Eaton. Escolha entre uma seleção de primeira linha de módulos de disparo, incluindo chaves termomagnéticas, eletrônicas e apenas magnéticas.
Classificação de corrente: 10 A - 2.500 A
Polos: Único, dois, três, quatro (0% N, 50% N, 100% N)
Tensão nominal: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 525 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Disjuntor em caixa moldada da série G
O disjuntor em caixa moldada da série G da Eaton apresenta um desempenho superior com ação de "blow-open" (abertura por sopro) de alta velocidade. Esta plataforma classificada globalmente oferece aos usuários alta capacidade de interrupção nominal em pouco espaço com a facilidade de configuração em campo.
Classificação de corrente : 15 A - 2.500 A
Polos: Único, dois, três, quatro (0% N, 50% N, 100% N)
Tensão nominal: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 525 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Disjuntor em caixa moldada completo PV Guard/Solar
Os disjuntores em caixa moldada DC e PVGard da Eaton são projetados para atender aos mais altos requisitos de desempenho, ao mesmo tempo que oferecem vários acessórios para atender às diferentes especificações do local. Os disjuntores DC de hoje têm aplicações amplas, incluindo fotovoltaicas solares, estações de carregamento de veículos elétricos, armazenamento por baterias e sistemas de UPS, bem como distribuição DC comercial e industrial.
Corrente nominal: 30 A - 600 A
Polos: Três, quatro
Tensão nominal: 600 Vdc - 1.000 Vdc
Disjuntor em caixa moldada NZM
O portfólio NZM da Eaton oferece uma solução de classificação mundial com uma ampla oferta de disjuntores, acessórios e chave seccionadoras IEC, perfeitas para fabricantes de painéis e OEMs de maquinário no mundo inteiro.
Classificação de corrente : 15 A - 1.600 A
Polos: Único, três, quatro
Tensão nominal: 240 Vac, 415 Vac, 440 Vac, 480 Vac, 600 Vac, 690 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc, 600 Vdc, 1.000 Vdc, 1.500 Vdc
Disjuntor em caixa moldada para gerador de motor
Os usuários apreciam o design personalizado e o formato compacto do disjuntor em caixa moldada para geradores da Eaton. Este disjuntor foi especificamente criado para geradores, e também para aplicações de energia portáteis e temporárias, nas quais as correntes de interrupção mais baixas são comuns.
Classificação de corrente: 15 A - 1.200 A
Tensão nominal: 240 Vac, 480 Vac, 600 Vac
Tipo de disjuntor: FG, KG, LG, NG, VG
Disjuntor em caixa moldada para mineração Eaton E2
O disjuntor em caixa moldada para mineração Eaton E2 oferece uma experiência de maior qualidade e um ambiente de trabalho mais seguro. Design robusto e confiabilidade testada para áreas classificadas e ambientes adversos fazem do MCCB para mineração E2 o disjuntor subterrâneo ideal. O disjuntor para mineração protege todos os tamanhos de cabos portáteis definidos pela MSHA.
Classificação de corrente : 3 A - 2.000 A
Polos: Dois, três
Tensão nominal: 240 Vac, 480 Vac, 600 Vac, 1.000 Vac, 1.200 Vac, 250 Vdc
Disjuntor em caixa moldada naval e marítimo completo
Os disjuntores em caixa moldada navais e marítimos são testados para vibração, são resistentes ao fogo e à umidade, e são tratados para resistir à corrosão. Os usuários apreciarão a resistência a choques e impactos, e os recursos fáceis de personalização e recursos de instalação no local. Esses disjuntores são qualificados para a especificação Navy Mil-Spec e QPL ou para especificações marítimas.
Classificação de corrente : 5 A = 800 A
Polos: Único, dois, três
Tensão nominal: 1125 Vac, 500 Vac, 125 Vdc, 250 Vdc
Disjuntor em caixa moldada DC geral
A família de disjuntores DC da Eaton foi projetada para atender aos mais altos requisitos de desempenho e, ao mesmo tempo, fornecer vários acessórios para atender às diferentes especificações do local. As aplicações atuais foram ampliadas, incluindo fotovoltaicas solares, estações de carregamento de veículos elétricos, armazenamento por baterias e sistemas de UPS, bem como distribuição CC comercial e industrial.
Classificação de corrente: 15 A - 3.000 A
Polos: Único: dois, três, quatro
Tensão nominal: 125 Vdc, 250 Vdc, 500 Vdc, 600 Vdc, 750 Vdc