Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

208286
DILM500-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM500

Especificações gerais

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208286
EAN
4015082082864
Product Length/Depth
92 mm
Product Height
145 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
0.22 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front

Especificações do produto

Type
Terminal shroud
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866