Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

20CML
CAMASTER NEUTRAL LINKS (32NL)

Neutral link, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS88/A2, 1.2 x 9 x 56 mm, BS, IEC, CSA

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
20CML
UPC
782634794257
EAN
5027590467698
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
5 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
7.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC
CSA

Especificações do produto

Amperage Rating
20 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/A2
Size
1.2 x 9 x 56 mm
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM20F Camaster fuse holder

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866