Baixar documento () de 20

281131

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 48 V 50 Hz, AC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281131
EAN
4015082811310
Product Length/Depth
64 mm
Product Height
49 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.048 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068

Especificações do produto

Accessories
Individual coils
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
Voltage type
AC
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Product category
Accessories

Exportar especificação do produto para

eCAD model

Instruções de instalação

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866