Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

2ACLS-4R

Eaton Bussmann series 2ACLS fuse, Single barrel, 4R designation, 2.4 kV, 130A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
2ACLS-4R
UPC
051712527132
Product Length/Depth
10.8 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
5.9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificações do produto

Amperage Rating
130 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 4R designation

Exportar especificação do produto para

Guias de especificação de produto

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866