Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

32CML
32A 660V AC BS88/A2 BS LV Neutral Link

Neutral link, LV, 32 A, AC 660 V, BS88/A2, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CML
EAN
5027590476645
Product Length/Depth
86 mm
Product Height
9 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
7.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88-2
IEC
CSA

Especificações do produto

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Construction size
BS88/A2
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM32 Camaster fuse holder

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866