Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

32CMLC
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster neutral link, 660V, 32A, Non Indicating, fuse accessory

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32CMLC
UPC
051712206563
EAN
5027590476652
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
9 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
4.6 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Padlockable inserts
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
BS88/A1
Quantity
1
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
CM32 Compact Camaster fuse holder

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866