Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

32LSCC
LOCKABLE SAFETY CARRIERS

Safety carrier, low voltage, 32 A, BS, lockable

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32LSCC
UPC
051712518161
EAN
5027590476744
Product Length/Depth
24.5 mm
Product Height
30.6 mm
Product Width
89 mm
Product Weight
26.667 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificações do produto

Accessory/spare part type
Other
Lockable safety carrier
Construction size
Other
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866