Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AS7.5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse, 7.5 A, 250 V, Ferrule end x ferrule end

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AS7.5
EAN
5050096009185
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
7.6 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
5.1 g
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
CE

Especificações do produto

Amperage Rating
7.5 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Ferrule end x ferrule end
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Exportar especificação do produto para