Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AST10

10AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST10
EAN
5027590491884
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Especificações do produto

Amperage Rating
10 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa