Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

AST2

2AMP 250V AC AIRCRAFT FUSE IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST2
EAN
5050096009246
Product Length/Depth
45.12 mm
Product Height
8.7 mm
Product Width
6.4 mm
Product Weight
15 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Especificações do produto

Amperage Rating
2 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Exportar especificação do produto para