Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BAO63
63A, AC 500V, V88/A3,21x87 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 500 V, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BAO63
UPC
051712838566
EAN
5027590492010
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
22 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
50.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa