Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CM63F
63A 660V CMSTR F/HOLD(10)2.2KG

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS88/A3, 1P, BS, black, fuse-link BAO

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM63F
UPC
051712839556
EAN
5027590497527
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
216.6 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Fuse type
BAO
TIS
Accessories
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Screw
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866