Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

BK/KTK-R-1-1/2

Eaton Bussmann series KTK-R fuse, Rejection style, Branch circuits, Specialized circuits, Industrial control, Street lighting (isolated, In-line fuse holders), 1.5 A, CC, Non-indicating, 200 kAIC, Bulk, 600 V

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series KTK-R fuse
Catalog Number
BK/KTK-R-1-1/2
UPC
051712411554
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.15 lb
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Catalog Notes
Bulk

Especificações do produto

Amperage Rating
1.5 A
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Packaging type
Standard
Bulk
Voltage rating
600 V
Type
LIMITRON Fast-acting fuse
Special features
Rejection style
Application
Branch circuits, specialized circuits, industrial control, street lighting (isolated, in-line fuse holders)

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866