Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CM100CF

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 690 V, HRCII-MISC, 1P, CSA, black, 35 mm DIN-Rail or single screw mounting, CSA C22.2 NO.39

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM100CF
UPC
051712551427
EAN
5027590497381
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
218.8 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
100 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Accessories
63-100BS, 63-100CML, 63-100LSC, NI
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Bolted panel
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Special features
2/3 Pole ganging, Unique cable termination, Neon indicator, Dual mounting capability
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866