Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CM60CF

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 60 A, AC 690 V, HRCII, 1P, CSA, black

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
CM60CF
UPC
051712844901
EAN
5027590497510
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
125 mm
Product Width
35.6 mm
Product Weight
206.4 g
Compliances
Contact factory

Especificações do produto

Amperage Rating
60 A
Connection type
Screwed terminal
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
690 V a.c.
Color
Black
Bus-mounting type
Yes
Construction size
Other
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Camaster

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866