Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX0.68-2P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 0.85 uH, 5.4 A Irms, 7 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX0.68-2P-R
UPC
051712884952
EAN
5027590106108
Product Length/Depth
0.35 in
Product Height
0.235 in
Product Width
0.35 in
Product Weight
0.0023 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.4 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
7 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Exportar especificação do produto para