Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX1-3P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 0.91 uH, 5.4 A Irms, 8 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 800 qty.

General specifications

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX1-3P-R
UPC
051712885102
EAN
5027590110280
Product Length/Depth
11.43 mm
Product Height
4.83 mm
Product Width
11.43 mm
Product Weight
0.91 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
5.4 A
Package Quantity
800
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
8 mΩ
Series
Econo-pac (EP)

Exportar especificação do produto para