Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX10-5-52M-R

IND,LCPI,10UH, 8.7A HDR M, CTX10-5-52M-R

Especificações gerais

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-5-52M-R
UPC
051712885386
EAN
5027590241700
Product Length/Depth
31 mm
Product Height
22.7 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
1 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
8.7 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
10.4 mΩ

Exportar especificação do produto para