Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX10-7-52-R

IND, LCPI, 10uH, 13.5A Vertical Self leaded

Especificações gerais

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX10-7-52-R
UPC
051712885393
EAN
5027590241748
Product Length/Depth
16.002 mm
Product Height
18.0086 mm
Product Width
27.94 mm
Product Weight
24.040397 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
11.4 A
Contact configuration
Two-pin
Resistance
8 mΩ

Exportar especificação do produto para