Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX150-2-52M-R

IND, LCPI, 150uH, 4A Header Mounted

General specifications

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX150-2-52M-R
UPC
051712885898
EAN
5027590110488
Product Length/Depth
31 mm
Product Height
32.5 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
50.35 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
4.3 A
Contact configuration
Four-pin
Resistance
71.9 mΩ

Exportar especificação do produto para