Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

CTX5-1P-R

Eaton Econo-pac (EP) inductor, 4.83 uH, 2 A Irms, 40 mΩ resistance, SMT mounting, 4-pins, 1100 qty.

General specifications

Product Name
Eaton Econo-pac (EP) inductor
Catalog Number
CTX5-1P-R
UPC
051712886987
EAN
5027590113571
Product Length/Depth
0.35 in
Product Height
0.165 in
Product Width
0.35 in
Product Weight
0.0014 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
2 A
Package Quantity
1100
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
40 mΩ
Terminals
Four
Series
Econo-pac (EP)

Exportar especificação do produto para