Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DR125-2R2-R

Eaton DR125 inductor, 2.2uH, 10.9A Irms, 15A ISAT, 5.3 mOhm resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 600 qty.

Especificações gerais

Product Name
Eaton DR125 inductor
Catalog Number
DR125-2R2-R
UPC
051712898508
EAN
5027590161473
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
6 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.012 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
10.9 A
ISAT
15 A
Package Quantity
600
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
5.3 mΩ
Terminals
12.5x12.5x6.0mm
Series
DR125

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us