Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

DR127-101-R

Eaton DR127 inductor, 100uH, 1.96A Irms, 3.64A ISAT, 190 mOhm resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 350 qty.

General specifications

Product Name
Eaton DR127 inductor
Catalog Number
DR127-101-R
UPC
051712822008
EAN
5027590211208
Product Length/Depth
12.5 mm
Product Height
8 mm
Product Width
12.5 mm
Product Weight
3.917 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
1.96 A
ISAT
3.64 A
Package Quantity
350
Material
Ferrite
Automotive grade
No
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
190 mΩ
Terminals
12.5x12.5x8.0mm
Series
DR127

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Technical support

Contact us