Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FNQ-R-4

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, FNQ, time-delay, dual-element current limiting fuse, 4 A, rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series FNQ-R fuse
Catalog Number
FNQ-R-4
UPC
051712147095
EAN
5027590060363
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.015 lb
Compliances
CE Marked

Especificações do produto

Amperage Rating
4 A
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Response time
12 sec at 200%
Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Voltage rating
600 V
Type
Current-limiting high inrush time-delay fuse
Special features
Rejection style
Application
Line protection, small control transformers, industrial control, branch circuits

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866