Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FP0507V1-R050-R

IND FLAT PAC 50NH 80A 2 PADS SMT

General specifications

Product Name
Eaton FP0507 inductor
Catalog Number
FP0507V1-R050-R
UPC
051712519427
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
5 mm
Product Width
6.6 mm
Product Weight
0.641 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
35 A
ISAT
80 A
Package Quantity
850
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
0.47 mΩ

Exportar especificação do produto para