Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

FPT1006-340-R

Eaton FPT1006 inductor, IND 340nH @ 40.5A PK 2 PAD SMT 2 COND

Especificações gerais

Product Name
Eaton FPT1006 inductor
Catalog Number
FPT1006-340-R
UPC
051712516853
Product Length/Depth
10.5 mm
Product Height
6.4 mm
Product Width
8.8 mm
Product Weight
2.05 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
19 A
ISAT
40.5 A
Package Quantity
620
Material
Ferrite
Contact configuration
Four-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
1 mΩ
Series
FPT1006

Exportar especificação do produto para