Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

HCP0805-R68-R

Eaton HCP0805 inductor, 0.68 uH, 17.5 A Irms, 25 A ISAT, 4.8 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 700 qty.

General specifications

Product Name
Eaton HCP0805 inductor
Catalog Number
HCP0805-R68-R
UPC
051712544245
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
5 mm
Product Width
7.6 mm
Product Weight
1.145 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
17.5 A
ISAT
25 A
Package Quantity
700
Material
Iron powder
Frequency rating
Up to 2 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 155 °C
Resistance
4.8 mΩ
Series
HCP0805

Exportar especificação do produto para