Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

KDM

Eaton Bussmann series KDM cable limiter, 200 kAIC, Tubular end X offset bolted end, Cable: copper, 1.88 inch, 500 kcmil, Non indicating

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series KDM cable limiter
Catalog Number
KDM
UPC
051712600040
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
9.25 in
Product Width
2.21 in
Product Weight
1.9 lb
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Tubular end x offset bolted end
Wire size
500 kcmil
Material
Cable: Copper
Voltage rating
600 V
Type
Cable limiter
Application
Non-residential

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Commercial support

Phone: 0800-00-32866