Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

KTK-R-7

Eaton Bussmann Series Class CC fuse, KTK-R, fast-acting, dual-element current limiting fuse, 7 Amp rejection style fuse, interrupting rating of 200kA at 600Vac

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series KTK-R fuse
Catalog Number
KTK-R-7
UPC
051712420662
EAN
5027590445719
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.02 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified

Especificações do produto

Amperage Rating
7 A
Number of elements
Dual
Class
Class CC
Interrupt rating
200 kAIC
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Ferrule
Response time
See time current curve
Material
Melamine tube
Packaging type
Standard
Quantity
10
Voltage rating
600 V
Type
Current-limiting fast-acting fuse
Special features
Rejection style
Application
Industrial controls panels and machinery, street lighting, general lighting, capacitors and distribution

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866