Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

LPJ-100SP

Eaton Bussmann series LPJ fuse, Bussmann Series Class J fuse, LPJ, time-delay, dual-element current limiting fuse, 100 A, non-idicating fuse, interrupting rating of 300 kA at 600 Vac and 100 kA at 300 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series LPJ fuse
Catalog Number
LPJ-100SP
UPC
051712523400
Product Length/Depth
1.156 in
Product Height
4.625 in
Product Width
1.156 in
Product Weight
0.3 lb
Compliances

Especificações do produto

Class
Class J
Type
Low-peak fuse
Application
Specialized circuits and industrial control

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866