Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDB321-3

Eaton Bussmann series PDB power distribution block, IP-20 Finger-safe, 600 Vac, 600 Vdc, 175 A, Three-pole, SCCR: 200 kA, Panel, Tin-plated aluminum connectors

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series PDB power distribution block
Catalog Number
PDB321-3
UPC
051712637862
Product Length/Depth
3.99 in
Product Height
3.2 in
Product Width
5.21 in
Product Weight
1.32 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificações do produto

Special features
IP-20 Finger-safe
Type
Power distribution block
Amperage Rating
175A
Voltage rating
600 Vac, 600 Vdc
Mounting
Panel
Material
Tin plated aluminum connectors
Short-circuit rating
SCCR: 200 kAIC
Number of poles
Three-pole

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866