Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDBFS220

Eaton Bussmann series PDBFS power distribution block, IP-20 Finger-safe, 600 Vac, 600 Vdc, 175 A, SCCR: 200 kA (12 To 4 AWG), 100 kA (14 To 4 AWG), DIN rail, panel, Tin-plated aluminum connectors

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series PDBFS power distribution block
Catalog Number
PDBFS220
UPC
051712659826
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
2.15 in
Product Width
0.99 in
Product Weight
0.21 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificações do produto

Special features
IP-20 Finger-safe
Type
Power distribution block
Amperage Rating
175A
Voltage rating
600 Vac, 600 Vdc
Mounting
DIN rail, panel
Material
Tin plated aluminum connectors
Short-circuit rating
SCCR: 200 kAIC (#12-4 AWG), 100 kAIC (#14-4 AWG)

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866