Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

PDBFS330

Eaton Bussmann series PDBFS power distribution block, IP-20 Finger-safe, 600 Vac, 600 Vdc, 380 A, SCCR: 200 kA (6 To 2 AWG), 100 kA (14 To 2 AWG), Panel, Tin-plated aluminum connectors

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series PDBFS power distribution block
Catalog Number
PDBFS330
UPC
051712659864
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
2.98 in
Product Width
1.58 in
Product Weight
0.53 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificações do produto

Special features
IP-20 Finger-safe
Type
Power distribution block
Amperage Rating
380A
Voltage rating
600 Vac, 600 Vdc
Mounting
Panel
Material
Tin plated aluminum connectors
Short-circuit rating
SCCR: 200 kAIC (#6-2 AWG), 100 kAIC (#14-2 AWG)

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866